3/16 L SS CTL 54.000

3/16 L SS CTL 54.000
60 Case, Zoll

60 Case , 0.1875 in Durchmesser, Klasse L, Edelstahl 440 CMin. 50 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 54.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 0.1875
[ToleranceValues] 0.1870/0.1865 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Keine Option
Werkstoff, Welle Edelstahl 440C
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class L
Härte Min. 50 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Länge 1.371,600 mm / 54,000 in
Durchmesser 5 mm / 0,188 in
Ge­wicht 0,432 lb
Einhärttiefe, min. 0,686 mm / 0,027 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?